Obturateur CV-PK-4-B

6214

Code EAN (GTIN) 4052568008703

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm - pour raccord cannelé de Ø intérieur de 4 mm avec écrou-raccord
Température ambiante
-10 °C - 80 °C