Répartiteur en T FCK-3-PK-6-KU

6275

Code EAN (GTIN) 4052568001186

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
pour tuyau de Ø extérieur de 8 mm - pour Ø intérieur de raccord cannelé de 6 mm avec écrou-raccord
Raccord pneumatique 2
pour tuyau de Ø extérieur de 8 mm - pour raccord cannelé de 6 mm de Ø intérieur avec écrou
Température ambiante
-10 °C - 60 °C