Coude union cannelé L-PK-3

7473

Code EAN (GTIN) 4052568020064

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
pour tuyau de Ø extérieur de 4 mm
Diamètre nominal
2.5 mm