Capteur de pression SPAW-B11R-G14F-2NV-M12

8022831

Code EAN (GTIN) 4052568258320

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Plage de mesure de la pression, valeur initiale
-1 bar
Plage de mesure de la pression, valeur finale
10 bar
Fonction des éléments de commutation
commutable
Raccord pneumatique
Taraudage G1/4