Bobine VACS-C-C1-7
8025336
Code EAN (GTIN) 4052568279134
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fixation
avec écrou moleté
Caractéristiques de bobine
48 V CC : 2,4 W
Degré de protection
IP65
Limitation de température ambiante et de température de fluide
-10 - 50 °C