Bobine VACN-N-K11-3A-0.5-U4-M
8029140
Code EAN (GTIN) 4052568280444
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord électrique
Câble
Mode de fixation
avec écrou moleté
Caractéristiques de bobine
230 V AC : 50 Hz, puissance d'appel 11,5 VA, puissance de maintien 8,0 VA
Degré de protection
IP65