Bobine VACN-N-K11-16B-0.5-U4-M

8029145

Code EAN (GTIN) 4052568280499

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord électrique
Câble
Mode de fixation
avec écrou moleté
Caractéristiques de bobine
120 V AC : 60 Hz, puissance d'appel 10,0 VA, puissance de maintien 6,8 VA
Degré de protection
IP65