Raccord en T NPFC-T-R14-2G14-MFF

8030242

Code EAN (GTIN) 4052568063443

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
R1/4
Raccord pneumatique 2
G1/4
Température ambiante
-20 °C - 150 °C
Pression de service
-0.95 bar - 50 bar