Réduction NPFC-R-G12-G38-MF

8030312

Code EAN (GTIN) 4052568064143

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1/2
Raccord pneumatique 2
G3/8
Température ambiante
-20 °C - 150 °C
Pression de service
-0.95 bar - 50 bar