Bobine VACF-B-B2-5
8030801
Code EAN (GTIN) 4052568280857
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fixation
avec écrou moleté
Caractéristiques de bobine
12 V CC : 3,4 W
Degré de protection
IP65
Limitation de température ambiante et de température de fluide
-20 - 50 °C