Bobine VACF-B-C1-1

8030811

Code EAN (GTIN) 4052568280932

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fixation
avec écrou moleté
Caractéristiques de bobine
24 V CC : 3,3 W
Degré de protection
IP65
Limitation de température ambiante et de température de fluide
-20 - 50 °C