Bobine VACF-B-C1-16B

8030815

Code EAN (GTIN) 4052568280970

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fixation
avec écrou moleté
Caractéristiques de bobine
110/120 V CA : 50/60 Hz, puissance d'appel 4,4 VA, puissance de maintien 3,3 VA
Degré de protection
IP65
Limitation de température ambiante et de température de fluide
-20 - 50 °C