Électrodistributeur VUVG-L14-T32C-MT-G18-1R8L
8031504
Code EAN (GTIN) 4052568258863
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
2x3/2 NF monostable
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
520 l/min - 550 l/min
Raccord de travail pneumatique
G1/8
Mode d'actionnement
Électrique