Câble de liaison NEBV-C1SW2L-P-K-5-N-LE2-S9

8032626

Code EAN (GTIN) 4052568428624

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord électrique 1, type de raccord
Connecteur femelle, mince
Raccord électrique 1, connectique
Plan de pose type C selon EN 175301-803
Raccord électrique 2, type de connexion
Câble
Raccord électrique 2, technologie de raccordement
Câble nu
Longueur de câble
5 m