Électrodistributeur VSVA-B-P53U-Z-A1-1T1L

8033069

Code EAN (GTIN) 4052568282691

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
5/3 centre sous pression
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1000 l/min
Raccord pneumatique 1
Embase de 26 mm selon ISO 15407-2
Mode d'actionnement
Électrique