Électrodistributeur VSVA-B-T22C-AZ-A2-1T1L
8033493
Code EAN (GTIN) 4052568283391
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
2x2/2 NF monostable
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
500 l/min
Raccord pneumatique 1
Embase de 18 mm selon ISO 15407-2
Mode d'actionnement
Électrique