Électrodistributeur VUVS-LT25-T32C-MZD-G14-F8-1C1

8035198

Code EAN (GTIN) 4052568294236

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
2x3/2 NF monostable
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1000 l/min
Raccord pneumatique 1
G1/4
Raccord de travail pneumatique
G1/4
Mode d'actionnement
Électrique