Répartiteur NEDY-L2R1-V1-B2W3L-U-0.3L-M12G4-2.5R

8035779

Code EAN (GTIN) 4052568285098

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Structure de construction
Répartiteur en Y avec câble des deux côtés
Longueur de câble 1
2.5 m
Longueur de câble 2
0.3 m
Degré de protection
IP65 - IP67
Intensité maximale admissible à 40 °C
4 A