Électrodistributeur VUVS-LT30-M52-MD-N38-F8

8036725

Code EAN (GTIN) 4052568429997

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
5/2 monostable
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1800 l/min
Raccord pneumatique 1
3/8 NPT
Raccord de travail pneumatique
3/8 NPT
Mode d'actionnement
Électrique