Venturi OVEM-05-H-B-QO-CE-N-1PD
8037697
Code EAN (GTIN) 4052568285685
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Diamètre nominal de la buse Laval
0.45 mm
Vide max.
93 %
Volume d'aspiration max. par rapport à l'atmosphère
6 l/min