Électrodistributeur VSVA-B-P53BD-Z-A1-1T1L
8039189
Code EAN (GTIN) 4052568285852
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
5/3, orifice 4 sous pression, 2 à l'échappement
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
850 l/min
Raccord pneumatique 1
Embase de 26 mm selon ISO 15407-2
Mode d'actionnement
Électrique