Régulateur de débit proportionnel VPCF-6-L-8-G38-10-A4-E-EX2
8041715
Code EAN (GTIN) 4052568286156
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Régulateur de débit proportionnel à 3 voies
Raccord pneumatique 1
G3/8
Plage de débit
30 l/min - 1500 l/min
Portée de signal d’une entrée analogique
4 - 20 mA
Intensité maximale admissible par sortie
100 mA