Régulateur de débit proportionnel VPCF-6-L-8-G38-10-V1-E-EX2

8041716

Code EAN (GTIN) 4052568286163

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Régulateur de débit proportionnel à 3 voies
Raccord pneumatique 1
G3/8
Plage de débit
30 l/min - 1500 l/min
Portée de signal d’une entrée analogique
0 - 10 V
Intensité maximale admissible par sortie
100 mA