Réducteur de pression proportionnelle VEAB-B-26-D2-F-A4-1R1
8046270
Code EAN (GTIN) 4052568294502
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Réducteur de pression proportionnelle 3 voies
Raccord pneumatique 1
Flasque
Raccord électrique
M8x1 - Connecteur mâle - Selon EN 60947-5-2
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
20 l/min
Débit nominal normal 2-3
20 l/min