Vérin oscillant DFPD-20-RP-90-RS60-F03
8047645
Code EAN (GTIN) 4052568287566
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique
G1/8
Couple de torsion sous pression de service nominale et angle d’oscillation de 0°
14.7 Nm
Angle d’oscillation
90 deg
Plan de pose des flasques
F03
Connecteur d'arbre
T9