Venturi OVEL-7-H-15-PQ-VQ4-UA-C-A-V1B-H3

8049047

Code EAN (GTIN) 4052568295134

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Diamètre nominal de la buse Laval
0.7 mm
Vide max.
92 %
Volume d'aspiration max. par rapport à l'atmosphère
17 l/min