Bobine VACF-B-K1-3A-5-EX4-M
8059810
Code EAN (GTIN) 4052568290290
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord électrique
3 fils - Câble avec extrémité ouverte
Mode de fixation
avec écrou moleté
Caractéristiques de bobine
230 V CA : 50/60 Hz, puissance 5,0 VA
Degré de protection
IP65