Électrodistributeur VUVS-LK25-B52-D-G14-1B2+GL-S

8060306

Code EAN (GTIN) 4052568435646

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
5/2 bistable
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1000 l/min
Raccord pneumatique 1
G1/4
Raccord de travail pneumatique
G1/4
Mode d'actionnement
Électrique