Soupape à tête inclinée VZXA-A-TS6-50-M2-V13T-16-M-90-26-PR-V4

8060518

Code EAN (GTIN) 4052568435714

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis G2 conforme à DIN ISO 228
Débit Kv
68.5 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 16 bar
Degré de protection
IP65 - IP67