Soupape à tête inclinée VZXA-A-TS7-2 1/2"-M2-V14T-8-M-90-26-PR-V4
8060526
Code EAN (GTIN) 4052568435769
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis 2 1/2 NPT conforme à ANSI/ASME B 1.20.1
Débit Kv
77.4 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 8 bar
Degré de protection
IP65 - IP67