Soupape à tête inclinée VZXA-B-TS6-20-M2-V13T-30-K-75-20-V4
8060529
Code EAN (GTIN) 4052568290443
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis G3/4 conforme à DIN ISO 228
Débit Kv
13.5 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 30 bar
Degré de protection
IP65 - IP67