Soupape à tête inclinée VZXA-B-TS6-32-M2-V13T-4.4-K-46-17-V4
8060533
Code EAN (GTIN) 4052568290474
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis G1 1/4 conforme à DIN ISO 228
Débit Kv
27.9 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 4.4 bar
Degré de protection
IP65 - IP67