Soupape à tête inclinée VZXA-B-TS7-2 1/2"-M2-V14T-5.6-M-90-26-V4
8060554
Code EAN (GTIN) 4052568435868
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord de tuyau
Manchon d'accouplement à vis 2 1/2 NPT conforme à ANSI/ASME B 1.20.1
Débit Kv
77.9 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 5.6 bar
Degré de protection
IP65 - IP67