Tuyau plastique PFAN-3X0,5-NT

8061167

Code EAN (GTIN) 4052568295646

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø extérieur
3 mm
Ø intérieur
2.3 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 15 bar
Température ambiante
-20 °C - 150 °C