Tuyau plastique PTFEN-3/8-NT-150

8061182

Code EAN (GTIN) 4052568435882

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø intérieur
6.5 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 12 bar
Température ambiante
-20 °C - 150 °C