Tuyau plastique PTFEN-5/32-NT-300
8063350
Code EAN (GTIN) 4052568440657
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø intérieur
2.9 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 12 bar
Température ambiante
-20 °C - 150 °C