Tuyau plastique PTFEN-5/16-NT-150
8063351
Code EAN (GTIN) 4052568440664
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø intérieur
5.9 mm
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 12 bar
Température ambiante
-20 °C - 150 °C