Tête de dosage VTOE-8-D8-T3-M22C-08-V-S-PC-M
8063635
Code EAN (GTIN) 4052568296735
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Diamètre nominal d'aiguille de dosage
0.6 mm
Raccord électrique
Connecteur mâle - Sub-D
Raccordement fluidique
8x UNF1/4-28
Degré de protection
IP30