Tête de dosage VTOE-8-D9-T3-M22C-08-V-S-PC-M

8063636

Code EAN (GTIN) 4052568296742

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Diamètre nominal d'aiguille de dosage
1 mm
Raccord électrique
Connecteur mâle - Sub-D
Raccordement fluidique
8x UNF1/4-28
Degré de protection
IP30