Tête de dosage VTOE-8-D7-T3-M22C-08-F-P-P-M

8063637

Code EAN (GTIN) 4052568296759

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Diamètre nominal d'aiguille de dosage
0.32 mm
Raccord électrique
Connecteur mâle - Sub-D
Raccordement fluidique
8x UNF1/4-28
Degré de protection
IP30