Câble de liaison NEBL-M8W4-E-1-N-M8W4

8065105

Code EAN (GTIN) 4052568572242

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord électrique 1, type de raccord
Connecteur femelle
Raccord électrique 1, connectique
M8x1 codage A selon EN 61076-2-104
Raccord électrique 2, type de connexion
Connecteur mâle
Raccord électrique 2, technologie de raccordement
M8x1 codage A selon EN 61076-2-104
Longueur de câble
1 m