Vérin oscillant DFPD-40-RP-135-RD-F0507
8065337
Code EAN (GTIN) 4052568442262
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique
G1/8
Couple de torsion sous pression de service nominale et angle d’oscillation de 0°
38.3 Nm
Angle d’oscillation
135 deg
Plan de pose des flasques
F0507
Connecteur d'arbre
T14