Vérin oscillant DFPD-N-10-RP-90-RD-F04-R3-EP
8066407
Code EAN (GTIN) 4052568443627
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique
1/8 NPT
Couple de torsion sous pression de service nominale et angle d’oscillation de 0°
10.3 Nm
Angle d’oscillation
90 deg
Plan de pose des flasques
F04
Connecteur d'arbre
T9