Vérin oscillant DFPD-N-20-RP-90-RS60-F05-R3-EP
8066439
Code EAN (GTIN) 4052568443948
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique
1/8 NPT
Couple de torsion sous pression de service nominale et angle d’oscillation de 0°
14.7 Nm
Angle d’oscillation
90 deg
Plan de pose des flasques
F05
Connecteur d'arbre
T11