Vérin oscillant DFPD-N-40-RP-90-RS60-F0507-R3-EP

8066443

Code EAN (GTIN) 4052568443986

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique
1/8 NPT
Couple de torsion sous pression de service nominale et angle d’oscillation de 0°
28 Nm
Angle d’oscillation
90 deg
Plan de pose des flasques
F0507
Connecteur d'arbre
T14