Vérin oscillant DFPD-N-40-RP-180-RD-F0507

8068194

Code EAN (GTIN) 4052568444709

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique
1/8 NPT
Couple de torsion sous pression de service nominale et angle d’oscillation de 0°
38.3 Nm
Angle d’oscillation
180 deg
Plan de pose des flasques
F0507
Connecteur d'arbre
T14