Vérin oscillant DFPD-N-480-RP-135-RD-F1012
8068204
Code EAN (GTIN) 4052568444808
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique
1/4 NPT
Couple de torsion sous pression de service nominale et angle d’oscillation de 0°
474 Nm
Angle d’oscillation
135 deg
Plan de pose des flasques
F1012
Connecteur d'arbre
T27