Limiteur de débit unidirectionnel VFOE-LE-T-R18-Q4
8068734
Code EAN (GTIN) 4052568301125
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Fonction de limiteur de débit unidirectionnel à l’échappement
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement
150 l/min
Cote sur plats
13 mm
Raccord pneumatique 1
QS-4
Elément de réglage
Bouton de réglage avec verrou