Limiteur de débit unidirectionnel VFOE-LE-T-R14-Q6
8068737
Code EAN (GTIN) 4052568454463
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Fonction de limiteur de débit unidirectionnel à l’échappement
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement
400 l/min
Cote sur plats
16 mm
Raccord pneumatique 1
QS-6
Elément de réglage
Bouton de réglage avec verrou