Limiteur de débit unidirectionnel VFOE-LE-T-R14-Q8

8068738

Code EAN (GTIN) 4052568454470

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Fonction de limiteur de débit unidirectionnel à l’échappement
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement
500 l/min
Cote sur plats
16 mm
Raccord pneumatique 1
QS-8
Elément de réglage
Bouton de réglage avec verrou